Cube20S citacovy modul
1 x 32Bit 2MHz
Č.prod.: | 57161 |
Hmotnost: | 0.06 kg |
Země původu: | TH |
Dostupné
Popis
Čítací modul
1× 32 Bit
max. 2 MHz
1× 32 Bit
max. 2 MHz
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Počet čítačů | 1 |
---|---|
Šířka čítače | 32 Bits |
Čítací frekvence max. | 2000 kHz |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Provozní napětí DC min. | 20,4 V |
Provozní napětí DC max. | 28,8 V |
Příkon max. | 70 mA |
Diagnostika
Diagnostika | Under voltage |
---|---|
Diagnostika po sběrnici | pro modul |
Diagnostika pomocí LED | pro modul |
Diagnostika zkratů | ano |
LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
Diagnostika přetížení | ano |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 109 mm |
Šířka | 12,9 mm |
Hloubka | 76,5 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Skladovací teplota min. | -25 °C |
Skladovací teplota max. | 70 °C |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | Napájení |
---|
Druh připojení 1
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 8 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC Sys |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | 24 V DC |
PIN 7 | 0 V |
PIN 8 | 0 V Sys |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27242605 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242605 |
ECLASS-8.0 | 27242605 |
ECLASS-9.0 | 27242605 |
ETIM-5.0 | EC001601 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 90291000 |
GTIN | 4048879422949 |