Cube20S napajeci modul
I/O + bus 24 V DC/10 A + 5 V DC/2.0 A
Č.prod.: | 57131 |
Hmotnost: | 0.085 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Napájecí modul
Rozšiřující modul
pro externí napájení a interní sběrnici
Rozšiřující modul
pro externí napájení a interní sběrnici
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Výsledný proud max. | 6 A |
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí DC | 24 V |
---|---|
Vstupní napětí DC min. | 20,4 V |
Vstupní napětí DC max. | 28,8 V |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC | 24 V |
---|---|
Výstupní proud | 4 A |
Výstup proudu sběrnice zadní stěny max. | 2 A |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 109 mm |
Šířka | 12,9 mm |
Hloubka | 76,5 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Skladovací teplota min. | -25 °C |
Skladovací teplota max. | 70 °C |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | Napájení |
---|
Druh připojení 1
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 8 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC Sys |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | 24 V DC |
PIN 7 | 0 V |
PIN 8 | 0 V Sys |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27242610 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242611 |
ECLASS-7.0 | 27242611 |
ECLASS-8.0 | 27242611 |
ECLASS-9.0 | 27242611 |
ECLASS-10.1 | 27242611 |
ECLASS-11.1 | 27242611 |
ECLASS-12.0 | 27242611 |
ETIM-5.0 | EC001600 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85369010 |
GTIN | 4048879422895 |