Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Cube20S potencialove svorky  57121
Ilustrační obrázek

Cube20S potencialove svorky

8 x 0 V DC

Č.prod.: 57121
Hmotnost: 0.074 kg
Země původu:  TH
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 29,75 €
  • 28,09 €
  • 26,44 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Potenciálové svorky
Rozšiřující modul
8× 0 V DC
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC max. 0 V
Výsledný proud max. 10 A
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 109 mm
Šířka 12,9 mm
Hloubka 52,5 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -25 °C
Skladovací teplota max. 70 °C

Connection types
Druh připojení 1 Napájení
Druh připojení 2 Napájení
Druh připojení 1
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 8
PIN 1 n.c.
PIN 2 24 V DC
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC Sys
PIN 5 n.c.
PIN 6 24 V DC
PIN 7 0 V
PIN 8 0 V Sys
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 8
PIN 1 0 V DC
PIN 2 0 V DC
PIN 3 0 V DC
PIN 4 0 V DC
PIN 5 0 V DC
PIN 6 0 V DC
PIN 7 0 V DC
PIN 8 0 V DC

ECLASS-6.0 27379201
ECLASS-6.1 27242611
ECLASS-7.0 27242611
ECLASS-8.0 27242611
ECLASS-9.0 27242611
ECLASS-10.1 27242611
ECLASS-11.1 27242611
ECLASS-12.0 27242611
ETIM-5.0 EC001600
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85369010
GTIN 4048879422864

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 57121_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 57121_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 57120_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 57121_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 57120_stp_x_a.zip (A)
  • Document: User manual 57120_hdb_x_12.zip (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 57121_4706-04.16_ce_z_b.pdf (B)

* bez DPH, bez nákladů na dopravu