Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Cube20S potencialove svorky
Ilustrační obrázek

Cube20S potencialove svorky

4 x 24 V DC + 4 x 0 V DC
Č.prod.: 57122
Hmotnost: 0.074 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 22,91 €
  • 21,63 €
  • 20,36 €

Mohlo by Vás také zajímat

Potenciálové svorky
Rozšiřující modul
4× 24 V DC
Napájení modulu
Provozní napětí max. 30 V DC
Celkový proud max. 10 A
Obecné údaje
Ochrana IP20
Připojení Pružinové svorky: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14)
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+60 °C (skladovací teplota -25...+70 °C)
Rozměry V׊×H 109×12.9×52.5 mm
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85369010
EAN 4048879422871
eClass 27379201
Země původu TH
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 57120_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 57122_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 57120_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 57120_hdb_x_12.zip
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 57122_4707-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 57122_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 57122_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
cULus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu