Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
CUBE67 AI4 C 4xM12
Ilustrační obrázek

CUBE67 AI4 C 4xM12

4 analogove vstupy (RTD)
Č.prod.: 56740
Alternativní produkt:    56741
Hmotnost: 0.14 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 306,86 €
  • 289,81 €
  • 272,76 €

Mohlo by Vás také zajímat

Kompaktní modul
AI4 - (C) 4× M12 (RTD)
pro odpor a teplotu
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Interní komunikace
Spotřeba proudu max. 50 mA
LED signalizace US: napájení senzorů a interní elektroniky (zelená: OK); UA: napájení aktorů (zelená: OK)
Vstup
Typ senzoru Pt100, 200, 500, 1000; Ni100, 120, 200, 500, 1000; R 0...3000 Ω
Doba převodu (analog.) cca 58 ms na kanál
Rozlišení (analogové) 15 Bit + znaménko
Přesnost max. ±0.5% (z plného rozsahu)
Přesnost (Ni) max. ±1% (nebo limit rozsahu)
Připojení 2-, 3-, 4-vodičová technologie
Připojení
Sběrnice přes interní systémové vedení
Napájení vstupů/výstupů/systému přes interní systémové vedení (max. 2× 4 A)
I/O porty M12 (samice) 5-pin, A-kódování
Obecné údaje
Ochrana IP67
Montáž 2-otvorová montáž šrouby
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+75 °C)
Rozměry V׊×H 126×30×34.5 mm
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
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Poškození vodiče pod-/přetečení přetížení kanálová pomocí LED a po sběrnici
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879048217
eClass 27242601
Země původu DE
System cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56610_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56610_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56740_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Manuál 56975_hdb_x_10.zip
  • Stáhnout Manuál 56971_hdb_x_35.zip
  • Stáhnout Manuál 56970_hdb_x_25.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56600_ina_6_36.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56740_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56740_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56740_11-11.15_ce_z_b.pdf
cULus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu