Cube67 AO4 C 4xM12 (U)
4 analogove vystupy (+/-10VDC, 0…10VDC)
Č.prod.: | 56710 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.14 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Kompaktní modul
AO4 - (C) 4× M12 (U)
Napětí
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
24 V DC (EN 61131-2), přes systémové vedení (max. 4 A)
AO4 - (C) 4× M12 (U)
Napětí
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
24 V DC (EN 61131-2), přes systémové vedení (max. 4 A)
Connect Product
System cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Provozní napětí UA DC | 24 V |
Příkon max. | 50 mA |
Výsledný proud UA max. | 4 A |
Výsledný proud US max. | 4 A |
Elektrické údaje | Výstup
Proud aktuátoru UA na výstup max. | 1,6 A |
---|---|
Odolný proti přetížení | ano |
Ochrana proti zkratu | ano |
Zátěžový odpor min. | 1 kΩ |
Doba převodu na analogovém výstupu na kanál | 1 ms |
Diagnostika
Výstraha aktoru | kanálová pomocí LED a po sběrnici |
---|---|
Diagnostika | Under voltage, žádné napětí |
Diagnostika po sběrnici | pro modul a pro kanál |
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Diagnostika zkratů | ano |
LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
Diagnostika přetížení | ano |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | 2-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Výška | 126 mm |
Šířka | 30 mm |
Hloubka | 34,5 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 55 °C |
Skladovací teplota min. | -20 °C |
Skladovací teplota max. | 75 °C |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | 0-3 |
---|---|
Druh připojení 2 | Bus In |
Druh připojení 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | AO |
Druh připojení 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27242601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242601 |
ECLASS-7.0 | 27242601 |
ECLASS-8.0 | 27242601 |
ECLASS-9.0 | 27242601 |
ECLASS-10.1 | 27242601 |
ECLASS-11.1 | 27242601 |
ECLASS-12.0 | 27242601 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879048248 |
Příslušenství
---- Adaptér pro montážní lištu ----
---- Uzemňovací materiál ----
---- Adaptér snímač/aktor ----
---- Šroubovací zátka ----
---- Označení zařízení ----