Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Cube67 BN-C - sbernicovy uzel
Ilustrační obrázek

Cube67 BN-C - sbernicovy uzel

CANopen
Č.prod.: 56504
Hmotnost: 0.46 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 333,86 €
  • 315,31 €
  • 296,76 €

Mohlo by Vás také zajímat

CANopen
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Připojení
Sběrnice CAN 1 Mbit/s; M12, A-kódování
Napájení vstupů/výstupů/systému 7/8", 5-pin, max. 9 A
Interní systémové vedení M12, 6-pin; max. 4 A
Napájení modulu
Provozní napětí 24 V DC (EN 61131-2)
Spotřeba proudu max. 70 mA
CANopen
Adresace Otočný přepínač 1...99
Obecné údaje
Ochrana IP67
Montáž 2-otvorová montáž šrouby
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+75 °C)
Rozměry V׊×H 151×50×50.3 mm
Cube systém
Kapacita modulu max. 16
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED a po sběrnici
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
EAN 4048879048712
eClass 27242608
Země původu DE
System cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Data cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konfiguracní soubory 56504_Cube67-BN-C_KFG_x_11.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56504_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56502_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56502_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 56971_hdb_x_35.zip
  • Stáhnout Manuál 56970_hdb_x_25.zip
  • Stáhnout Manuál 56982_hdb_x_28.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56504_ina_6_24.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56504_0000004f-CiA200406-301V402-20-0034-Jun04_can_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56504_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56504_960-04.16_ce_z_c.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56504_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
cULus
CANopen
* bez DPH, bez nákladů na dopravu