Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Cube67 BN-DN - sbernicovy uzel
Ilustrační obrázek

Cube67 BN-DN - sbernicovy uzel

DeviceNet
Č.prod.: 56507
Hmotnost: 0.45 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 343,26 €
  • 324,19 €
  • 305,12 €

Mohlo by Vás také zajímat

DeviceNet
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Připojení
Sběrnice DN 125 kbit/s; 250 kbit/s; 500 kbit/s; M12, A-kódování
Napájení vstupů/výstupů/systému 7/8", 5-pin, max. 9 A
Interní systémové vedení M12, 6-pin; max. 4 A
Napájení modulu
Provozní napětí 24 V DC (EN 61131-2)
Spotřeba proudu max. 70 mA
DeviceNet
Adresace Otočný přepínač 0...63
Obecné údaje
Ochrana IP67
Montáž 2-otvorová montáž šrouby
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+75 °C)
Rozměry V׊×H 151×50×50.3 mm
Cube systém
Kapacita modulu max. 16
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED a po sběrnici
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
EAN 4048879048682
eClass 27242608
Země původu DE
System cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Data cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Informacní materiály Cube67_Standard_EDS_Generator.msi
  • Stáhnout Konfiguracní soubory 56507_Cube67-BN-DN_KFG_x_12.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56502_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56507_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56502_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 56970_hdb_x_25.zip
  • Stáhnout Manuál 56984_hdb_x_13.zip
  • Stáhnout Manuál 56971_hdb_x_35.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56507_ina_6_21.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56507_962-04.16_ce_z_c.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56507_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56507_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56507_10464-doc-102806-oct06-odva_dn_z_a.pdf
cULus
DeviceNet
* bez DPH, bez nákladů na dopravu