Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Cube67 BN-E
Ilustrační obrázek

Cube67 BN-E

Ethernet/IP
Č.prod.: 56505
Alternativní produkt:    56535
Hmotnost: 0.45 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 476,46 €
  • 449,99 €
  • 423,52 €

Mohlo by Vás také zajímat

EtherNet/IP
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Připojení
Sběrnice Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
Napájení vstupů/výstupů/systému 7/8", 5-pin, max. 9 A
Interní systémové vedení M12, 6-pin; max. 4 A
Napájení modulu
Provozní napětí 24 V DC (EN 61131-2)
Spotřeba proudu max. 70 mA
Obecné údaje
Ochrana IP67
Montáž 2-otvorová montáž šrouby
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+75 °C)
Rozměry V׊×H 151×50×50.3 mm
EtherNet/IP
Adresace DHCP, BOOTP nebo IP adresa pomocí otočného přepínače
Cube systém
Kapacita modulu max. 16
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED a po sběrnici
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
EAN 4048879048705
eClass 27242608
Země původu DE
System cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Data cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Informacní materiály Cube67_BN-E_Offine_Config_v305.xls
  • Stáhnout Konfiguracní soubory Cube67_BNEIP_56505_V1_2.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56505_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56505_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 56983_hdb_x_19.zip
  • Stáhnout Manuál 56971_hdb_x_35.zip
  • Stáhnout Manuál 10500956_hdb_x_10.zip
  • Stáhnout Manuál 56970_hdb_x_25.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56505_ina_6_21.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56505_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56505_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56505_961-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56505_10373-DOC-030206-odva_eip_z_a.pdf
  • Stáhnout Software a ovladace 10500956_TRB1_x_10.zip
cULus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu