Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Cube67+ BN-E V2 - sbernicovy uzel
Ilustrační obrázek

Cube67+ BN-E V2 - sbernicovy uzel

Ethernet/IP
Č.prod.: 56535
Hmotnost: 0.35 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 393,30 €
  • 371,45 €
  • 349,60 €

Mohlo by Vás také zajímat

Cube67+
EtherNet/IP
volně konfigurovatelné pomocí Machine Options Management (MOM)
Zástupný symbol pro vstupní / výstupní data
I/O-Mapping
I/O-Check
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Moduly Cube67+ mohou komunikovat pouze s uzly Cube67+, EtherNet/IP, Profibus + ProfiNet.
Připojení
Sběrnice Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
Napájení vstupů/výstupů/systému 7/8", 5-pin, 2× max. 8 A
Interní systémové vedení 4× M12 (samice) A-kódování, 6-pin, 2× max. 4 A
Napájení modulu
Provozní napětí 24 V DC (EN 61131-2)
Spotřeba proudu max. 200 mA
Obecné údaje
Ochrana IP67
Montáž 2-otvorová montáž šrouby
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+75 °C)
Rozměry V׊×H 151×62×40.5 mm
EtherNet/IP
Adresace DHCP, BOOTP nebo IP adresa pomocí otočného přepínače
Cube systém
Kapacita modulu max. 32
I/O kapacita max. 504 Byte (Input), max. 500 Byte (Output)
Machine Option Management ano
Počet master ports (IO-Link) max. 128
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED a po sběrnici
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
EAN 4048879635219
eClass 27242608
Země původu DE
System cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Data cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konfiguracní soubory 56535_Cube67+BNEV2_kfg_x_37.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56535_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56535_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56535_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 56535_hdb_x_17.zip
  • Stáhnout Manuál 56974_hdb_x_16.zip
  • Stáhnout Manuál 56975_hdb_x_10.zip
  • Stáhnout Manuál 56971_hdb_x_35.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56535_ina_x_11.zip
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56535_03-10.16_ce_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56535_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56535_11692-DOC-011018-odva_eip_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56535_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
cULus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu