Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Cube67+ BN-EC - sbernicovy uzel

EtherCAT, bez adresacniho prepinace

Č.prod.: 56527
Hmotnost: 0.35 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 559,35 €
  • 528,28 €
  • 497,20 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Cube67+
EtherCAT
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Příkon max. 200 mA
Výsledný proud UA max. 8 A
Výsledný proud US max. 8 A
Průmyslová komunikace | Sběrnicová data
Adresové pásmo výstupů max. 65636 Bytes
Adresové pásmo vstupů max. 65636 Bytes
Způsob nastavení adres automatické
Diagnostika
Diagnostika Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Diagnostika zkratů ano
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení ano
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Technické údaje | Mechanické údaje
Number extension modules max. 32
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type 2-otvorová montáž šrouby
Výška 151 mm
Šířka 62 mm
Hloubka 40,5 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 55 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 75 °C
Výrobkový standard EN 61131-2

Connection types
Druh připojení 1 Bus In / Bus Out
Druh připojení 2 Internal system connection
Druh připojení 3 Power In
Druh připojení 4 Power Out
Druh připojení 1
Montáž připojeno, šroubované
Utahovací moment 0,6 Nm
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování D
Počet pinů 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -
Druh připojení 2
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Druh připojení 3
Family construction form 7/8"
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Druh připojení 4
Family construction form 7/8"
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)

ECLASS-6.0 27242608
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001604
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 4048879313148

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 56527_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 56527_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Configuration Files: ESI 56527_CUBE67+_KF4_x_14.zip (14)
  • Construction files: DXF 56526_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 56527_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 56526_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56526_ina_6_16.pdf (16)
  • Document: User manual 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Document: User manual 56974_hdb_x_19.zip (19)
  • Document: User manual 56527_hdb_x_12.zip (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 56527_966-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 56527_966-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 56527_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Zakončovací rezistor ----
---- Uzemňovací materiál ----
---- Označení zařízení ----
---- Šroubovací zátka ----
---- Adaptér pro montážní lištu ----
  • montazni adapter na DIN-listu, pro BUS-node
    Dostupné
    46,10 €
* bez DPH, bez nákladů na dopravu