Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Cube67+ BN-EIP - sbernicovy uzel
Ilustrační obrázek

Cube67+ BN-EIP - sbernicovy uzel

Ethernet/IP
Č.prod.: 56525
Alternativní produkt:    56535
Hmotnost: 0.35 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 522,68 €
  • 493,64 €
  • 464,60 €

Mohlo by Vás také zajímat

Cube67+
EtherNet/IP
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Moduly Cube67+ mohou komunikovat pouze s uzly Cube67+, EtherNet/IP, Profibus + ProfiNet.
Připojení
Sběrnice Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
Napájení vstupů/výstupů/systému 7/8", 5-pin, 2× max. 8 A
Interní systémové vedení 4× M12 (samice) A-kódování, 6-pin, 2× max. 4 A
Obecné údaje
Ochrana IP67
Montáž 2-otvorová montáž šrouby
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+75 °C)
Rozměry V׊×H 151×62×40.5 mm
Napájení modulu
Provozní napětí 24 V DC (EN 61131-2)
Spotřeba proudu max. 200 mA
EtherNet/IP
Adresace DHCP, BOOTP nebo IP adresa pomocí otočného přepínače
Cube systém
Kapacita modulu max. 32
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED a po sběrnici
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
EAN 4048879313131
eClass 27242608
Země původu DE
System cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Data cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Informacní materiály Cube67p_BN-E_Offine_Config_v102.xls
  • Stáhnout Konfiguracní soubory 56525_Cube67_Kfg_13.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56525_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56526_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56526_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 56525_hdb_x_17.zip
  • Stáhnout Manuál 10500956_hdb_x_10.zip
  • Stáhnout Manuál 56974_hdb_x_16.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56525_ina_6_13.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56525_E201820_NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56525_10912-DOC-011411-odva_eip_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56525_964-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56525_E201820_NRAQ7_ulc_z_b.pdf
  • Stáhnout Software a ovladace 10500956_TRB1_x_10.zip
  • Stáhnout Software a ovladace Cube67p_BNEIP_OfflineConfig_13.zip
cULus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu