Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Cube67+ BN-P - sbernicovy uzel
Ilustrační obrázek

Cube67+ BN-P - sbernicovy uzel

Profibus-DP
Č.prod.: 56521
Hmotnost: 0.418 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 425,34 €
  • 401,71 €
  • 378,08 €

Mohlo by Vás také zajímat

Cube67+
PROFIBUS DP
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Moduly Cube67+ mohou komunikovat pouze s uzly Cube67+, EtherNet/IP, Profibus + ProfiNet.
PROFIBUS
Adresace Otočný přepínač 0...99
Připojení
Sběrnice PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kódování
Napájení vstupů/výstupů/systému 7/8", 5-pin, 2× max. 8 A
Interní systémové vedení 4× M12 (samice) A-kódování, 6-pin, 2× max. 4 A
Napájení modulu
Provozní napětí 24 V DC (EN 61131-2)
Spotřeba proudu max. 120 mA
Obecné údaje
Ochrana IP67
Montáž 2-otvorová montáž šrouby
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+75 °C)
Rozměry V׊×H 151×62×40.5 mm
Cube systém
Kapacita modulu max. 32
I/O kapacita max. 244 Byte (Input), max. 244 Byte (Output)
Machine Option Management ano
Počet master ports (IO-Link) max. 12
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED a po sběrnici
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
EAN 4048879048620
eClass 27242608
Země původu DE
System cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Data cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Informacní materiály ME_IOL_V36.zip
  • Stáhnout Informacní materiály ME_PRM_V12.zip
  • Stáhnout Informacní materiály ME_DPV1_V11.zip
  • Stáhnout Informacní materiály ME_IM_V36.zip
  • Stáhnout Konfiguracní soubory 56521_Cube67+_KFG_x_15.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56521_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56521_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56521_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Manuál 56971_hdb_x_35.zip
  • Stáhnout Manuál 56974_hdb_x_16.zip
  • Stáhnout Manuál 56521_hdb_x_33.zip
  • Stáhnout Manuál 56975_hdb_x_10.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56521_ina_6_12.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56521_E201820_NRAQ7_ulc_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56521_E201820_NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56521_963-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Software a ovladace ME_PRM_V12.zip
  • Stáhnout Software a ovladace ME_DPV1_V11.zip
  • Stáhnout Software a ovladace ME_IM_V36.zip
cULus
PROFIBUS
* bez DPH, bez nákladů na dopravu