Mohlo by Vás také zajímat
Cube67+
PROFINET IO
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Moduly Cube67+ mohou komunikovat pouze s uzly Cube67+, EtherNet/IP, Profibus + ProfiNet.
PROFINET IO
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Moduly Cube67+ mohou komunikovat pouze s uzly Cube67+, EtherNet/IP, Profibus + ProfiNet.
Připojení
Sběrnice | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování |
---|---|
Napájení vstupů/výstupů/systému | 7/8", 5-pin, 2× max. 8 A |
Interní systémové vedení | 4× M12 (samice) A-kódování, 6-pin, 2× max. 4 A |
Napájení modulu
Provozní napětí | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|---|
Spotřeba proudu | max. 200 mA |
Obecné údaje
Ochrana | IP67 |
---|---|
Montáž | 2-otvorová montáž šrouby |
Teplotní rozsah | 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+75 °C) |
Rozměry V׊×H | 151×62×40.5 mm |
PROFINET
Adresace | DCP |
---|---|
Specification | V2.2, Conformance Class B |
Cube systém
Kapacita modulu | max. 32 |
---|---|
I/O kapacita | max. 1 024 Byte (Input), max. 1 024 Byte (Output) |
Machine Option Management | ano |
Počet master ports (IO-Link) | max. 128 |
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED a po sběrnici |
---|---|
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Diagnostika po sběrnici | pro modul a pro kanál |
Sledování - podpětí | ano |
Sledování - bez napájení | ano |
Ochrana proti zkratu a přetížení | ano |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
EAN | 4048879294027 |
eClass | 27242608 |
Země původu | DE |