Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Cube67 DI8 E 8xM8 NPN
Ilustrační obrázek

Cube67 DI8 E 8xM8 NPN

8 digitalnich vstupu
Č.prod.: 56626
Hmotnost: 0.17 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 189,72 €
  • 179,18 €
  • 168,64 €

Mohlo by Vás také zajímat

Rozšiřující modul
DI8 NPN (E) - 8× M8
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Interní komunikace
Spotřeba proudu max. 30 mA
LED signalizace US: napájení senzorů a interní elektroniky (zelená: OK); UA: napájení aktorů (zelená: OK)
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M8 samice), ochrana proti zkratu a přetížení
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, NPN, (EN 61131-2)
Vstupní filtr 1 ms
Připojení
Sběrnice přes interní systémové vedení
Napájení vstupů/výstupů/systému přes interní systémové vedení (max. 2× 4 A)
I/O porty M8 (samice) 3-pin, A-kódování
Obecné údaje
Ochrana IP67
Montáž 2-otvorová montáž šrouby
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+75 °C)
Rozměry V׊×H 151×30×34.5 mm
Parametrizace
PIN 4 Input
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
EAN 4048879048453
eClass 27242604
Země původu DE
System cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56621_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56621_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56626_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Manuál 56970_hdb_x_25.zip
  • Stáhnout Manuál 56975_hdb_x_10.zip
  • Stáhnout Manuál 56971_hdb_x_35.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56600_ina_6_36.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56626_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56626_971-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56626_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
cULus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu