Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Cube67 DIO16 E Cable 0,5A
Ilustrační obrázek

Cube67 DIO16 E Cable 0,5A

16 multifunkcnich kanalu, volny konec
Č.prod.: 56662
Hmotnost: 0.22 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 242,60 €
  • 229,12 €
  • 215,64 €

Mohlo by Vás také zajímat

Rozšiřující modul
DIO16 - 0.5 A (E) 0.5 m (open cable)
S volným koncem
Digitální vstupy/ výstupy (multifunkční)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Interní komunikace
Spotřeba proudu max. 30 mA
LED signalizace US: napájení senzorů a interní elektroniky (zelená: OK); UA: napájení aktorů (zelená: OK)
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 0.5 A
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP
Vstupní filtr 1 ms
Výstup
Napájení aktorů UA 24 V DC (EN 61131-2), přes systémové vedení (max. 4 A)
Spínací proud na výstup max. 0.5 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
Připojení
Sběrnice přes interní systémové vedení
Napájení vstupů/výstupů/systému přes interní systémové vedení (max. 2× 4 A)
I/O porty Open cable
Obecné údaje
Ochrana IP67
Montáž 2-otvorová montáž šrouby
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+75 °C)
Rozměry V׊×H 150×30×34.5 mm
Konektory
Počet / průřez vodičů 20× 0.14 mm²
Materiál (plášť) PVC
Délka kabelu 0.5 m
Parametrizace
I/O kanály Input/Output
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika pomocí LED pro modul
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Sledování - podpětí ano
Sledování - bez napájení ano
Ochrana proti zkratu a přetížení ano
Výstraha aktoru pro kanál přes sběrnici
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4048879048330
eClass 27242604
Země původu DE
System cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56651_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56662_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56651_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 56970_hdb_x_25.zip
  • Stáhnout Manuál 56975_hdb_x_10.zip
  • Stáhnout Manuál 56971_hdb_x_35.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56661_ina_6_30.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56662_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56662_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56662_980-04.16_ce_z_c.pdf
cULus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu