Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Cube67 DIO32 E 16xM12  56642
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

Cube67 DIO32 E 16xM12

32 multifunkcnich kanalu

Č.prod.: 56642
Hmotnost: 0.6 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 698,76 €
  • 659,94 €
  • 621,12 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Rozšiřující modul
DIO32 - 0.5 A (E) - 16× M12
Digitální vstupy/ výstupy (multifunkční)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Provozní napětí US DC 24 V
Příkon max. 60 mA
Výsledný proud UA max. 4 A
Výsledný proud US max. 4 A
Elektrické údaje | Vstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Vstupní časově řízený filtr 1 ms
Senzorový proud US na vstup max. 0,2 A
Elektrické údaje | Výstup
Output current max. 0,5 A
Žárovková zátěž, strana 1 max. 10 W
Žárovková zátěž, strana 2 max. 10 W
Diagnostika
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Diagnostika Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Diagnostika zkratů ano
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení ano
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Odolný proti přetížení ano
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type 4-otvorová montáž šrouby
Výška 151,5 mm
Šířka 115,5 mm
Hloubka 35,5 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 55 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 75 °C
Výrobkový standard EN 61131-2

Connection types
Druh připojení 1 0-7
Druh připojení 2 Bus In
Druh připojení 3 Bus Out
Druh připojení 4 Power In (UA 0) (UA 1)
Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI / DO / Diag
PIN 3 0 V
PIN 4 DI / DO
PIN 5 PE
Druh připojení 2
Family construction form M12
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Druh připojení 3
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Druh připojení 4
Family construction form 7/8"
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (UA 0)
PIN 5 24 V DC (UA 1)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 4048879353083

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 56642_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 56642_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 56642_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56642_ina_6_10.pdf (10)
  • Document: User manual 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 56642_973-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 56642_973-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Report 56642_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Zakončovací rezistor ----
---- Uzemňovací materiál ----
---- Označení zařízení ----
---- Adaptér snímač/aktor ----
---- Šroubovací zátka ----
---- Adaptér pro montážní lištu ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu