Mohlo by Vás také zajímat
Rozšiřující modul
DIO4 RS232/485 (E) - 4× M12 MOVIMOT®
Sériové rozhraní
Digitální vstupy/ výstupy (multifunkční)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Moduly Cube67+ mohou komunikovat pouze s uzly Cube67+, EtherNet/IP, Profibus + ProfiNet.
DIO4 RS232/485 (E) - 4× M12 MOVIMOT®
Sériové rozhraní
Digitální vstupy/ výstupy (multifunkční)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Moduly Cube67+ mohou komunikovat pouze s uzly Cube67+, EtherNet/IP, Profibus + ProfiNet.
Interní komunikace
Spotřeba proudu | max. 80 mA |
---|---|
LED signalizace | US: napájení senzorů a interní elektroniky (zelená: OK); UA: napájení aktorů (zelená: OK) |
Vstup
Napájení senzorů US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení |
---|---|
Typ | pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP |
Vstupní filtr | 1 ms |
Připojení
Sběrnice | přes interní systémové vedení |
---|---|
Napájení vstupů/výstupů/systému | přes interní systémové vedení (max. 2× 4 A) |
I/O porty | M12 (samice) 5-pin, A-kódování |
Technické údaje
Převodní parametry | RS232: 230.4 kbps, full duplex; RS485: 230.4 kbps, half duplex |
---|---|
RS232-Type | galvanické oddělení, M12 samice 5-pin, B-kódování |
RS485-Type | galvanické oddělení, M12 samice 5-pin, B-kódování |
Obecné údaje
Ochrana | IP67 |
---|---|
Montáž | 2-otvorová montáž šrouby |
Teplotní rozsah | 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+75 °C) |
Kompatibilní s: | 56521; 56526 |
Rozměry V׊×H | 151×30×34.5 mm |
Výstup
Napájení aktorů UA | 24 V DC (EN 61131-2), přes systémové vedení (max. 4 A) |
---|---|
Spínací proud na výstup | max. 0.5 A (ochrana proti zkratu a přetížení) |
Zatížení | 10 W |
Parametrizace
PIN 2 | Input/Output/Diagnostic |
---|---|
PIN 4 | Input/Output |
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED |
---|---|
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Diagnostika po sběrnici | pro modul a pro kanál |
Sledování - podpětí | ano |
Sledování - bez napájení | ano |
Ochrana proti zkratu a přetížení | ano |
Výstraha aktoru | kanálová pomocí LED a po sběrnici |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
EAN | 4048879048132 |
eClass | 27242604 |
Země původu | DE |
System cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše