Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Cube67 DIO8/DI8 E TB Rail
Ilustrační obrázek

Cube67 DIO8/DI8 E TB Rail

8 digit. vstupu, 8 multifunkcnich kanalu - IP20 svorkovnice
Č.prod.: 56691
Hmotnost: 0.15 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 225,59 €
  • 213,05 €
  • 200,52 €

Mohlo by Vás také zajímat

Svorkovnicový modul
DIO8/DI8 - (E) TB-Rail
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Interní komunikace
Spotřeba proudu max. 50 mA
LED signalizace US: napájení senzorů a interní elektroniky (zelená: OK); UA: napájení aktorů (zelená: OK)
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 8× 200 mA
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP
Vstupní filtr 1 ms
Připojení
Sběrnice přes interní systémové vedení
Napájení vstupů/výstupů/systému přes interní systémové vedení (max. 2× 4 A)
I/O porty 16× pružinové vyjímatelné svorky, max. 2.5 mm²
Obecné údaje
Ochrana IP20
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+75 °C)
Rozměry V׊×H 113×54×45 mm
Výstup
Napájení aktorů UA 24 V DC (EN 61131-2), přes systémové vedení (max. 4 A)
Spínací proud na výstup max. 0.5 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
Zatížení 10 W
Parametrizace
Svorkovnice X0 (8 kanálů) Input
Svorkovnice X1 (8 kanálů) Input/Output
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
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
EAN 4048879048279
eClass 27242604
Země původu DE
System cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56691_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56691_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56691_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 56975_hdb_x_10.zip
  • Stáhnout Manuál 56970_hdb_x_25.zip
  • Stáhnout Manuál 56971_hdb_x_35.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56691_ina_6_24.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56691_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56691_984-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56691_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
cULus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu