Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Cube67 DIO8 E 4xM12

8 multifunkcnich kanalu

Č.prod.: 56611
Hmotnost: 0.145 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 234,81 €
  • 221,77 €
  • 208,72 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Rozšiřující modul
DIO8 - 0.5 A (E) - 4× M12
ochrana proti zkratu a přetížení
Digitální vstupy/ výstupy (multifunkční)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Certificate
Certificate
Certificate

Connect Product

System cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše

Elektrické údaje | Napájení
Norm operating voltage EN 61131-2
Provozní napětí US DC 24 V
Provozní napětí UA DC 24 V
Příkon max. 50 mA
Výsledný proud UA max. 4 A
Výsledný proud US max. 4 A
Elektrické údaje | Vstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Vstupní časově řízený filtr 1 ms
Senzorový proud US na vstup max. 0,2 A
Elektrické údaje | Výstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Výstupní proud na kolík max. 0,5 A
Zatížení 10 W
Diagnostika
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Diagnostika Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Diagnostika zkratů ano
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení ano
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type 2-otvorová montáž šrouby
Výška 151 mm
Šířka 30 mm
Hloubka 34,5 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 55 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 75 °C

Connection types
Druh připojení 1 0-3
Druh připojení 2 Bus In
Druh připojení 3 Bus Out
Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI / DO / Diag
PIN 3 0 V
PIN 4 DI / DO
PIN 5 PE
Druh připojení 2
Family construction form M12
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Druh připojení 3
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 4048879048538

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 56611_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 56611_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 56611_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 56611_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 56611_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56611_ina_10_10.pdf (10)
  • Document: Product data 56611_pd_en_10.pdf (10)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Document: User manual 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Document: User manual 56970_hdb_x_25.zip (25)
  • Document: User manual 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 56611_13-08-23_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: EU declaration of conformity 56611_13-08-23_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Report 56611_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_d.pdf (D)

---- Uzemňovací materiál ----
---- Zakončovací rezistor ----
---- Šroubovací zátka ----
---- Adaptér pro montážní lištu ----
---- Adaptér snímač/aktor ----
---- Označení zařízení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu