Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Cube67 DO6 (DO6) E 6xM12 K3
Ilustrační obrázek

Cube67 DO6 (DO6) E 6xM12 K3

16 digitalnich vystupu pro pasivni safety
Č.prod.: 56605
Hmotnost: 0.24 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 295,92 €
  • 279,48 €
  • 263,04 €

Mohlo by Vás také zajímat

Rozšiřující modul - Safety
DO6 DO6 (E) - 6× M12 (K3)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Interní komunikace
Spotřeba proudu max. 50 mA
LED signalizace US: napájení senzorů a interní elektroniky (zelená: OK); UA: napájení aktorů (zelená: OK)
Připojení
Sběrnice přes interní systémové vedení
Napájení vstupů/výstupů/systému přes interní systémové vedení (max. 1× 4 A) / aktuátory pomocí external speciální kabel (max. 4× 2 A)
I/O porty M12 (samice) 5-pin, A-kódování
Obecné údaje
Ochrana IP67
Montáž 2-otvorová montáž šrouby
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+70 °C)
Rozměry V׊×H 126×50×34.5 mm
Výstup
Napájení aktorů UA 24 V DC (EN 61131-2), 2 obvody, (max. 2× 4 A)
Spínací proud na výstup max. 1.6 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
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
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879048569
eClass 27242604
Země původu DE
System cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56605_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56605_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56605_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 56970_hdb_x_25.zip
  • Stáhnout Manuál 56971_hdb_x_35.zip
  • Stáhnout Manuál 56972_hdb_x_25.zip
  • Stáhnout Manuál 56975_hdb_x_10.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56605_ina_6_27.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56605_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56605_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56605_968-04.16_ce_z_e.pdf
cULus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu