Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Cube67 F 6pin / Han-Brid F 6pin
Ilustrační obrázek

Cube67 F 6pin / Han-Brid F 6pin

Č.prod.: 56947
Hmotnost: 0.15 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 128,66 €
  • 121,51 €
  • 114,36 €

Mohlo by Vás také zajímat

M12
Samec přímý
Interní systémové vedení
Obecné údaje
Ochrana IP65
Rozměry V׊×H 74×33.5×28.5 mm
Připojení Samice M12, 6-pin, Han-Brid®, 6-pin
Teplotní rozsah -40...+85 °C
Technické údaje
Provozní napětí 24 V DC
Provozní proud max. 4 A
Připojovací cykly min. 500
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
EAN 4048879047906
eClass 27242692
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56947_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56947_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56947_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56947_ina_2_10.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu