Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
"""Cube67 PD 7/8"""""""  56955
Ilustrační obrázek

"""Cube67 PD 7/8"""""""

"""rozbocovac napajeni: 1x7/8"""" na 4x M12 6pin"""

Č.prod.: 56955
Hmotnost: 0.15 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 173,84 €
  • 164,18 €
  • 154,52 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Rozdělovač napájení (4× M12)
Systémové příslušenství
Stupeň krytí IP67
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní proud max. 9 A
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní proud na port max. 4 A
Diagnostika
Diagnostika žádné napětí
Diagnostika zkratů ano
Diagnostika přetížení ano
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type 2-otvorová montáž šrouby
Výška 150 mm
Šířka 30 mm
Hloubka 34,5 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 55 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 75 °C
Výrobkový standard EN 61131-2

Connection types
Druh připojení 1 Bus Out
Druh připojení 2 Power In (UA 0) (UA 1)
Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 6
PIN 1 24 V DC
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 0 V
Druh připojení 2
Family construction form 7/8"
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 n.c.
PIN 5 24 V DC

ECLASS-6.0 27242690
ECLASS-6.1 27242611
ECLASS-7.0 27242611
ECLASS-8.0 27242611
ECLASS-9.0 27242611
ECLASS-10.1 27242611
ECLASS-11.1 27242611
ECLASS-12.0 27242611
ETIM-5.0 EC001583
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 4048879047852

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 56955_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 56955_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 56955_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 56955_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 56955_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56955_ina_6_24.pdf (24)
  • Document: User manual 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Document: User manual 56970_hdb_x_25.zip (25)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 56955_15-11.15_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 56955_15-11.15_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Report 56955_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Šroubovací zátka ----
---- Označení zařízení ----
---- Uzemňovací materiál ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu