Aktivni brzdovy usmernovac
IN: 24 VDC - OUT: 200 VDC / 0,75 A
Č.prod.: | 50001 |
Alternativní produkt: | 50003 |
Hmotnost: | 0.1 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Ovládací napětí: 24 V DC
OUTPUT: 180, 205, 215 V DC
Pružinové svorky
OUTPUT: 180, 205, 215 V DC
Pružinové svorky

Technické údaje
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+60 °C), bez kondenzace |
Ochrana | IP20 |
Připojení | Pružinové svorky |
Rozměry V׊×H | 22.5×75×85 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 205 V DC (230 V AC); 180 V DC (400 V AC); 215 V DC (480 V AC) |
---|---|
Spínací frekvence | max. 2.5 Hz |
Výstupní proud | max. 0.75 A |
Vstup
Vstupní napětí | L1-N (230 V AC); L1-L2 (400 V AC); L1-L2 (480 V AC) |
---|---|
Ochrana proti přepólování | ano |
Ovládací napětí | 24 V DC (ON: > 10 V DC; OFF: < 5 V DC) |
LED signalizace | LED (zelená) |
Vstupní proud | max. 0.8 A |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85044082 |
EAN | 4048879028097 |
eClass | 27371604 |
Země původu | CZ |