Mohlo by Vás také zajímat
24 V DC (ON: > 16 V DC; OFF: < 12 V DC)
OUTPUT: 180, 205, 215 V DC
Pružinové svorky
OUTPUT: 180, 205, 215 V DC
Pružinové svorky
Obecné údaje
Ochrana | IP20 |
---|---|
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
Připojení | Pružinové svorky |
Teplotní rozsah | -25...+55 °C |
Rozměry V׊×H | 22.5×75×85 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 205 V DC (230 V AC); 180 V DC (400 V AC); 215 V DC (480 V AC) |
---|---|
Výstupní proud | max. 0.75 A |
Spínací frekvence | max. 2.5 Hz |
Vstup
Vstupní napětí | L1-N (230 V AC); L1-L2 (400 V AC); L1-L2 (480 V AC) |
---|---|
Vstupní proud | max. 0.8 A |
Ovládací napětí | 24 V DC (ON: > 16 V DC; OFF: < 12 V DC) |
LED signalizace | LED (zelená) |
Ochrana proti přepólování | ano |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85044082 |
EAN | 4048879404150 |
eClass | 27371604 |
Země původu | CZ |