Mohlo by Vás také zajímat
2× 0...30 V DC (IN 1, IN 2)
Šroubové svorky
s můstkovým systémem
Šroubové svorky
s můstkovým systémem
Vstup
Vstupní napětí | 2× 0...30 V DC (IN 1, IN 2) |
---|---|
Vstupní odpor | 100 kΩ |
Technické údaje
Provozní napětí | 20...30 V DC, vyhlazené |
---|---|
Provozní proud | 30 mA (klidový odběr), max. 0.8 A (max. zatížení) |
Časová konstanta | cca 10 ms |
Vstupní hystereze | max. 0.5% z výsledné hodnoty, max. 150 mV |
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | 0...+50 °C |
Rozměry V׊×H | 90×12.4×70 mm |
Výstup
Počet | 3 tranzistorové výstupy |
---|---|
Výstupní proud | max. 0.7 A na kanál, ochrana proti zkratu (pulsní spínání) |
Popis
Popis funkce | DC nebo AC komparátor slouží k porovnání analogového napěťového signálu, generovaného tlakovými, teplotními a dalšími senzory. Spojité vstupní hodnoty jsou srovnávány s interními či externími referenčními hodnotami napětí stylem vyšší / nižší. Výstupy bud |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85437090 |
EAN | 4048879028547 |
eClass | 27210990 |
Země původu | CZ |