Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MDW 14 - D/A prevodnik  44073
Ilustrační obrázek

MDW 14 - D/A prevodnik

IN: 8 Bit, OUT: 4..., delka 20,0mA

Č.prod.: 44073
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.16 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 216,23 €
  • 204,21 €
  • 192,20 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

D/A převodník
8 Bit
4...20 mA
Vstup a výstup galvancky odděleny
U převodníků s napěťovým výstupem si lze maximální výstupní signál nastavit na provozní napětí mínus 2 V. Výstupy jsou díky interně limitované velikosti proudu odolné proti zkratu a chráněné proti přetížení.
Certificate
Certificate

Technické údaje | Elektrické údaje
Přesnost (konečné hodnoty) 1 %
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC min. 21 V
Provozní napětí DC max. 30 V
Provozní proud max. 150 mA
Proud při chodu naprázdno 100 mA
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní signál min. 0 V
Vstupní signál max. 30 V
Vstupní proud max. 10 mA
Elektrické údaje | Výstup
Output current max. 0,04 A
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 65 mm
Šířka 67,5 mm
Hloubka 86 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 50 °C

Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 6
PIN 1 + US
PIN 2 + US
PIN 3 0 V
PIN 4 0 V
PIN 5 I Out
PIN 6 I Out
Druh připojení 2
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 9
PIN 1 D 8
PIN 2 D 7
PIN 3 D 6
PIN 4 D 5
PIN 5 D 4
PIN 6 D 3
PIN 7 D 2
PIN 8 D 1
PIN 9 0 V 1

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210990
ECLASS-7.0 27210990
ECLASS-8.0 27210990
ECLASS-9.0 27210990
ECLASS-10.1 27210990
ECLASS-11.1 27210990
ECLASS-12.0 27210990
ETIM-5.0 EC002477
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85437090
GTIN 4048879028615

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Document: Installation guide 44073_ina_6_10.pdf (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 44073_1805-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 44073_1805-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Report 44073_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Šroubovák ----
---- Příslušenství pro značení ----
---- Napájení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu