MFUIW analogovy modul
IN: 0..100 kHz - OUT: 0..10 V / (0)4..20 mA
Č.prod.: | 6644275 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.05 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
INPUT: 0...1, 0...10, 0...100 kHz
OUTPUT: 0...10 V DC, 0...20 mA, 4...20 mA
Pružinové svorky
Vstup a výstup galvancky odděleny
Nový frekvenční měnič v tenkém provedení MIRO umožňuje univerzální použití. Analogový napěťový nebo proudový signál na jednom ze tří vstupů je galvanicky oddělen, převeden a ve stejnou chvíli k dispozici coby obdélníkový napěťový signál (frekvence) na všech třech výstupech. Výstupní frekvence jsou rozdělitelné v poměru 1:2, 1:4 a 1:8 pomocí 4-pólového přepínače.
OUTPUT: 0...10 V DC, 0...20 mA, 4...20 mA
Pružinové svorky
Vstup a výstup galvancky odděleny
Nový frekvenční měnič v tenkém provedení MIRO umožňuje univerzální použití. Analogový napěťový nebo proudový signál na jednom ze tří vstupů je galvanicky oddělen, převeden a ve stejnou chvíli k dispozici coby obdélníkový napěťový signál (frekvence) na všech třech výstupech. Výstupní frekvence jsou rozdělitelné v poměru 1:2, 1:4 a 1:8 pomocí 4-pólového přepínače.
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Doba zákmitů max. | 350 ms |
---|---|
Přesnost (konečné hodnoty) | 0,5 % |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Provozní napětí DC min. | 19,2 V |
Provozní napětí DC max. | 28,8 V |
Provozní proud max. | 80 mA |
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní proud min. | 6 mA |
---|---|
Vstupní proud max. | 25 mA |
Vstupní odpor | 1,2 kΩ |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC min. | 0 V |
---|---|
Výstupní napětí DC max. | 10 V |
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 2,5 kV |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 92 mm |
Šířka | 12,4 mm |
Hloubka | 70 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 50 °C |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | + 24 V DC |
PIN 2 | GD |
Druh připojení 2
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | I 2 |
PIN 2 | GD |
Druh připojení 3
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | U |
PIN 2 | I 1 |
Druh připojení 4
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | f 3 |
PIN 2 | GD 1 |
Druh připojení 5
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | f 1 |
PIN 2 | f 2 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210904 |
ECLASS-7.0 | 27210904 |
ECLASS-8.0 | 27210904 |
ECLASS-9.0 | 27210904 |
ECLASS-10.1 | 27210904 |
ECLASS-11.1 | 27210904 |
ECLASS-12.0 | 27210904 |
ETIM-5.0 | EC002653 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85437090 |
GTIN | 4048879022392 |
Příslušenství
---- Štítek pro svorku ----
---- Šroubovák ----
---- Napájení ----