Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MIRO 6,2 - multi-timer  3000-18503-0200012
Ilustrační obrázek

MIRO 6,2 - multi-timer

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6A - sroubove svorky

Č.prod.: 3000-18503-0200012
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.036 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 52,83 €
  • 49,90 €
  • 46,96 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Reléový výstup
Prodloužení impulzů: 100 ms...100 s
Šroubové svorky
safe isolation (VDE 0106 / VDE 0160)
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí DC min. 18 V
Vstupní napětí DC max. 30 V
Ovládací napětí DC min. 18 V
Ovládací napětí DC max. 30 V
Elektrické údaje | Výstup
Kategorie užití AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Spínací frekvence max. 5 Hz
Spínací napětí AC max. 250 V
Spínací napětí DC max. 250 V
Spínací proud DC 10 mA
Spínací proud max. 6 A
Technické údaje | Ochrana přístroje
Podmínka životnosti v závislosti na zátěži
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí 4 kV
Elektrická životnost 20000000 Cykly
Ochrana přístroje | Mechanicky
Mechanická životnost 20000000 Cykly
Technické údaje | Mechanické údaje
Doba odpadnutí max. 15 ms
Reakční doba max. 19 ms
Spínací čas max. 1,5 ms
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál kontakt Ag Sn O2
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 91 mm
Šířka 6,2 mm
Hloubka 71 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C

Druh připojení 1
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 1
PIN 1 + A 1
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 1
PIN 1 13
Druh připojení 3
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 1
PIN 1 14
Druh připojení 4
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 1
PIN 1 B 1
Druh připojení 5
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 1
PIN 1 - A 2

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27371790
ECLASS-7.0 27371790
ECLASS-8.0 27371605
ECLASS-9.0 27371605
ECLASS-10.1 27371605
ECLASS-11.1 27371605
ECLASS-12.0 27371605
ETIM-5.0 EC001439
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85364900
GTIN 4048879021258

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 3000-18503-0200012_1438-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 3000-18503-0200012_1438-04.16_ce_z_b.pdf (B)

---- Křížový konektor/můstek pro svorkovnici ----
---- Svorka ----
---- Štítek pro svorku ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu