Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MIRO 6,2 - timer  3000-18512-0200030
Ilustrační obrázek

MIRO 6,2 - timer

prodluzovac impulzu, 24 VDC / 25 mA / 45 ms

Č.prod.: 3000-18512-0200030
Hmotnost: 0.03 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 44,01 €
  • 41,57 €
  • 39,12 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Tranzistorový výstup
Prodloužení impulzu: 40...45 ms
Pružinové svorky
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Výstup
Spínací frekvence max. 20 Hz
Spínací napětí DC min. 2 V
Spínací napětí DC max. 30 V
Spínací proud DC 0,1 mA
Spínací proud max. 25 mA
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 91 mm
Šířka 6,2 mm
Hloubka 70 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 80 °C

Druh připojení 1
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 1
PIN 1 14
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 1
PIN 1 13
Druh připojení 3
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 1
PIN 1 - A 2
Druh připojení 4
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 1
PIN 1 + A 1

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27371790
ECLASS-7.0 27371790
ECLASS-8.0 27371605
ECLASS-9.0 27371605
ECLASS-10.1 27371605
ECLASS-11.1 27371605
ECLASS-12.0 27371605
ETIM-5.0 EC001439
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85364110
GTIN 4048879411608

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 3000-18512-0200030_1440-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 3000-18512-0200030_1440-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 3000-18512-0200030_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu