Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MIRO tepl. prevodnik - PT100, 2/3-vodic
Ilustrační obrázek

MIRO tepl. prevodnik - PT100, 2/3-vodic

IN:-50°C..+150°C - OUT:0..10 V / (0)4.., delka 20,0mA
Č.prod.: 44331
Alternativní produkt:    6644331
Hmotnost: 0.054 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 144,78 €
  • 137,16 €
  • 129,54 €
  • 114,30 €

Mohlo by Vás také zajímat

INPUT: -50...+150 °C
Šroubové svorky
Technické údaje
Provozní napětí 24 V DC (18...30 V DC), vyhlazené
Provozní proud max. 80 mA
Odpor kabelu (bez Pt100) max. 100 Ohm (3-vodičová technologie)
Výstupní signály při 0...10 V DC max. 25 mA, ochrana proti přetížení
Výstupní signály při 0...20 mA max. 500 Ohm (odpor. zátěž)
Výstupní signály při 4...20 mA max. 500 Ohm (odpor. zátěž)
Tolerance ±1% z výsledné hodnoty
Obecné údaje
Rozměry V׊×H 90×12.4×70 mm
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+60 °C
Popis
Popis funkce Teplotní převodník od Murrelektronik pracuje ve spolupráci s teplotním čidlem PT100 (IEC 751/EN 60751) a převádí teplotu na standardizovaný signál (0...10 V, 4...20 mA, 0...20 mA). Moduly MTW napájejí senzor PT100 konstantním proudem, čímž se vytváří prom
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85437090
EAN 4048879028257
eClass 27210990
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Návod pro instalaci 44331_ina_2_10.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 44331_1822-04.16_ce_z_b.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu