Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MIRO tepl. prevodnik - PT100, 2/3-vodic
Ilustrační obrázek

MIRO tepl. prevodnik - PT100, 2/3-vodic

IN: 0°C..+600°C - OUT:0..10 V / (0)4..20 mA
Č.prod.: 44336
Alternativní produkt:    6644336
Hmotnost: 0.05 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 154,76 €
  • 146,61 €
  • 138,47 €
  • 122,18 €

Mohlo by Vás také zajímat

INPUT: 0...600 °C
Šroubové svorky
Technické údaje
Provozní napětí 24 V DC (18...30 V DC), vyhlazené
Provozní proud max. 80 mA
Výkon (rezistor) max. 100 Ohm (3-vodičová technologie)
Výstupní signály při 0...10 V DC max. 25 mA, ochrana proti přetížení
Výstupní signály při 0...20 mA max. 500 Ohm (odpor. zátěž)
Výstupní signály při 4...20 mA max. 500 Ohm (odpor. zátěž)
Tolerance ±1% z výsledné hodnoty
Obecné údaje
Rozměry V׊×H 90×12.4×70 mm
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+60 °C
Popis
Popis funkce Teplotní převodník od Murrelektronik pracuje ve spolupráci s teplotním čidlem PT100 (IEC 751/EN 60751) a převádí teplotu na standardizovaný signál (0...10 V, 4...20 mA, 0...20 mA). Moduly MTW napájejí senzor PT100 konstantním proudem, čímž se vytváří prom
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85437090
EAN 4048879028202
eClass 27210990
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Návod pro instalaci 44336_ina_2_10.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 44336_1827-04.16_ce_z_b.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu