Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MIRO tepl. prevodnik - PT100, 2/3-vodic  6644331
Ilustrační obrázek

MIRO tepl. prevodnik - PT100, 2/3-vodic

IN: -50°C..+150°C - OUT:0..10 V / (0)4..20 mA

Č.prod.: 6644331
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.05 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 191,47 €
  • 181,40 €
  • 171,32 €
  • 151,16 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

INPUT: -50...+150 °C
Pružinové svorky
Převodníky teploty od Murrelektronik převádí v kombinaci s teplotním snímačem PT100 (IEC 751/ EN 60751) teplotu na běžné signální veličiny (0...10 V, 4...20 mA, 0...20 mA). MTW moduly přitom dodávají potřebný konstantní proud, který vede na odporu PT100 k poklesu napětí. Ten je linearizován a transformován na příslušné výstupní signály na svorkách OFF. Všechny 3 signály je možno používat současně. 2vodičová technika se uplatní při krátkých vzdálenostech mezi snímačem PT100 a MTW modulem (< 5 m). Na větší vzdálenosti je za účelem zajištění kompenzace odporů měřicího vedení nutno pracovat s 3vodičovou měřicí technikou. Tedy doplnit 3. vedení (stejné délky a stejného provedení jako ostatní dvě měřicí vedení). V tomto případě je nutno odstranit továrně osazený můstek mezi E2 a E3.
Certificate
Certificate

Technické údaje | Elektrické údaje
Přesnost (konečné hodnoty) 1 %
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Provozní napětí DC min. 18 V
Provozní napětí DC max. 30 V
Provozní proud max. 80 mA
Elektrické údaje | Výstup
Zatížení max. 25 mA
Zátěž max. 500 Ω
Ochrana přístroje | Elektricky
Ochrana proti přetížení na výstupu ano
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 90 mm
Šířka 12,4 mm
Hloubka 70 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 60 °C

Druh připojení 1
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 2
PIN 1 + 24 V DC
PIN 2 - 24 V DC
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 2
PIN 1 E 3
PIN 2 E 2
Druh připojení 3
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 2
PIN 2 E 1
Druh připojení 4
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 2
PIN 1 U
PIN 2 0 V
Druh připojení 5
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 2
PIN 1 I 1
PIN 2 I 2
Connection type 6
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 2
PIN 1 24 V DC
PIN 2 0 V
Connection type 7
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 2
PIN 1 In 1
PIN 2 I 2

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210190
ECLASS-7.0 27210190
ECLASS-8.0 27210190
ECLASS-9.0 27210129
ECLASS-10.1 27210129
ECLASS-11.1 27210129
ECLASS-12.0 27210129
ETIM-5.0 EC001446
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85437090
GTIN 4048879022378

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Document: Installation guide 44331_ina_2_10.pdf (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 6644331_1906-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 6644331_1906-04.16_ce_z_b.pdf (B)

---- Napájení ----
---- Šroubovák ----
---- Štítek pro svorku ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu