Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MIUW - analogovy modul
Ilustrační obrázek

MIUW - analogovy modul

IN: 0...20 mA, OUT: 0...10 V
Č.prod.: 44212
Alternativní produkt:    6644212
Hmotnost: 0.171 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 168,53 €
  • 159,66 €
  • 150,79 €
  • 133,05 €

Mohlo by Vás také zajímat

INPUT: 0...20 mA
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA
Šroubové svorky
Vstup a výstup galvancky odděleny
Technické údaje
Provozní napětí 24 V DC ±20%, vyhlazený
Provozní proud 50...70 mA
Tolerance max. 0.5%
Frekvence max. 500 Hz
Obecné údaje
Rozměry V׊×H 91×6.2×70 mm
Zkušební izolační napětí 1.5 kV
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah -25...+50 °C (skladovací teplota -40...+80 °C)
Proudový vstupní signál
Zatěžovací odpor cca 250 Ohm
Napěťový výstupní signál
Zatěžovací odpor max. 25 mA
Proudové výstupy
Zatěžovací odpor max. 500 Ω
Popis
Popis funkce Analogové převodníky Murrelektronik převádějí signál ve standardních formátech (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) přes galvanické oddělení do jednoho z těchto formátů. Díky integrovanému omezení proudu je výstup chráněn proti zkratu a přetížení. Modul MIIW
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85437090
EAN 4048879028462
eClass 27210990
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 52000_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 52000_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 44212_04-08.17_ce_z_e.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu