MIUW - analogovy modul
IN: 4...20 mA, OUT: 0...10 V
Č.prod.: | 44213 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.04 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
INPUT: 4...20 mA
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA
Šroubové svorky
Vstup a výstup galvancky odděleny
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA
Šroubové svorky
Vstup a výstup galvancky odděleny
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Přesnost (konečné hodnoty) | 0,5 % |
---|
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Provozní napětí DC min. | 19,2 V |
Provozní napětí DC max. | 28,8 V |
Provozní proud min. | 50 mA |
Provozní proud max. | 70 mA |
Elektrické údaje | Vstup
Zátěž max. | 250 Ω |
---|
Elektrické údaje | Výstup
Output current max. | 0,025 A |
---|
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Přenosová frekvence max. | 500 Hz |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1,5 kV |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 91 mm |
Šířka | 6,2 mm |
Hloubka | 71 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | GD 1 |
Druh připojení 2
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | In |
Druh připojení 3
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | + 24 V DC |
Druh připojení 4
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | Out |
Druh připojení 5
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | GD |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210990 |
ECLASS-7.0 | 27210990 |
ECLASS-8.0 | 27210990 |
ECLASS-9.0 | 27210990 |
ECLASS-10.1 | 27210990 |
ECLASS-11.1 | 27210990 |
ECLASS-12.0 | 27210990 |
ETIM-5.0 | EC002477 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85437090 |
GTIN | 4048879028455 |
Příslušenství
---- Křížový konektor/můstek pro svorkovnici ----
---- Štítek pro svorku ----
---- Svorka ----