Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MMW analogovy modul  6644207
Ilustrační obrázek

MMW analogovy modul

IN:-10+10V/(0)4-20 mA - OUT:0-10V/(0)4-20 mA

Č.prod.: 6644207
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.171 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 313,79 €
  • 297,27 €
  • 280,76 €
  • 247,73 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

INPUT: 0...5 V DC, 0...10 V DC, ±10 V DC
INPUT: 0...20 mA, 4...20 mA
Pružinové svorky
Vstup, výstup a napájení je galvanicky odděleno
Díky integrovanému omezení proudu je výstup chráněn před zkratem a přetížením. Speciální charakteristika převodníku MULTI Converter obj. č. 6644207 zahrnuje: analogové napěťové signály 0 … 5 V/0 … 10 V a -10 … +10 V a proudové signály 0 … 20 mA a 4 … 20 mA. Tyto kompaktní moduly mají integrované galvanické oddělení, takže všech kombinací je možné docílit jediným modelem. Výběr vstupního signálu se provádí 5-pólovým otočným přepínačem, přístupným po odejmutí identifikačního štítku. Napájení je galvanicky odděleno od vstupních a výstupních obvodů (3-násobné oddělení).
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Vstup
Zátěž max. 75 Ω
Vstupní proud, režim 2 min. 4 mA
Vstupní proud, režim 2 max. 20 mA
Vstupní proud min. 0 mA
Vstupní proud max. 20 mA
Vstupní odpor 100 kΩ
Elektrické údaje | Výstup
Zátěž max. 400 Ω
Ochrana přístroje | Elektricky
Zkušební napětí izolace vstup - výstup 0,75 kV
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 80 mm
Šířka 6,2 mm
Hloubka 70 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 50 °C

Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 2
PIN 1 + 24 V DC
PIN 2 - 24 V DC
Druh připojení 2
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 2
PIN 1 GD 1
PIN 2 GD 1
Druh připojení 3
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 2
PIN 1 U
PIN 2 I
Druh připojení 4
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 2
PIN 1 Uo
PIN 2 I 1
Druh připojení 5
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 2
PIN 1 I 2
PIN 2 GD 2

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210990
ECLASS-7.0 27210990
ECLASS-8.0 27210990
ECLASS-9.0 27210990
ECLASS-10.1 27210990
ECLASS-11.1 27210990
ECLASS-12.0 27210990
ETIM-5.0 EC002477
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85437090
GTIN 4048879022491

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 6644207_1914-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 6644207_1914-04.16_ce_z_b.pdf (B)

---- Šroubovák ----
---- Štítek pro svorku ----
---- Napájení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu