Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MUIW - analogovy modul
Ilustrační obrázek

MUIW - analogovy modul

IN: 0...10 V, OUT: 4...20 mA
Č.prod.: 44233
Alternativní produkt:    6644233
Hmotnost: 0.171 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 170,81 €
  • 161,82 €
  • 152,83 €
  • 134,85 €

Mohlo by Vás také zajímat

Naposledy prohlížené

INPUT: 0...10 V DC
OUTPUT: 4...20 mA
Šroubové svorky
Vstup a výstup galvancky odděleny
Technické údaje
Provozní napětí 24 V DC ±20%, vyhlazený
Provozní proud 50...70 mA
Tolerance max. 0.5%
Frekvence max. 500 Hz
Obecné údaje
Zkušební izolační napětí 1.5 kV
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+60 °C
Rozměry V׊×H 91×6.2×70 mm
Napěťové vstupy
Vstupní odpor cca 200 kOhm
Napěťový výstupní signál
Zatěžovací odpor max. 25 mA
Proudové výstupy
Zatěžovací odpor max. 500 Ω
Popis
Popis funkce Analogové převodníky Murrelektronik převádějí signál ve standardních formátech (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) přes galvanické oddělení do jednoho z těchto formátů. Díky integrovanému omezení proudu je výstup chráněn proti zkratu a přetížení. Modul MIIW
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85437090
EAN 4048879028394
eClass 27210990
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 52000_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 52000_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 44233_09-08.17_ce_z_d.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu