Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
MST single-phase control and isolation transformer
Ilustrační obrázek

MST single-phase control and isolation transformer

P:2000VA IN:110VAC OUT:110VAC
Č.prod.: 506065
Hmotnost: 0.1 kg
ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 37,76 €
  • 35,66 €
  • 33,56 €

Mohlo by Vás také zajímat

Spínací urychlovač: 1 ms/24 V DC
Šroubové svorky
Obecné údaje
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -25...+50 °C)
Rozměry V׊×H 91×6.2×70 mm
Výstup
Výstupní proud Impuls: 1.5 A (1 ms); souvislý výstupní proud: 380 mA (3.5 V)
Spínací frekvence max. 20 Hz
Vstup
Vstupní napětí 24 V DC (18...30 V DC)
Vstupní proud cca 13 mA
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 10
Číslo celního sazebníku 85437090
EAN 4048879571876
eClass 27210990
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 506065_1878-04.16_ce_z_b.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu