Proporcionalni zesilovac MCVO
Č.prod.: | 7000-31271-0000000 |
Hmotnost: | 0.094 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Řídící elektronika pro proporcionální ventily
18...32 V DC, vyhlazený (2200 µF/1 A)
Šroubové svorky
Doba spuštění: 1 s
Zesilovač reguluje proud vstupující do proporcionálního ventilu. Tento proud je vztažený k výchozímu bodu vstupu zesilovače. Pro nastavení výchozího bodu je k dispozici napěťový výstup 10 V. Nulový bod, proud a časování lze nastavit
18...32 V DC, vyhlazený (2200 µF/1 A)
Šroubové svorky
Doba spuštění: 1 s
Zesilovač reguluje proud vstupující do proporcionálního ventilu. Tento proud je vztažený k výchozímu bodu vstupu zesilovače. Pro nastavení výchozího bodu je k dispozici napěťový výstup 10 V. Nulový bod, proud a časování lze nastavit
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC min. | 18 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 32 V |
Provozní proud max. | 2,5 A |
Příkon max. | 50 mA |
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní odpor min. | 200 kΩ |
---|---|
Ovládací napětí DC min. | 0 V |
Ovládací napětí DC max. | 10 V |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC | 24 V |
---|---|
Nastavitelné výstupní napětí | ne |
Výstupní proud | 2,5 A |
Diagnostika
Stavová indikační LED | zelená |
---|
Instalace | Připojení
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Zkratová ochrana na výstupu | ano |
---|---|
Ochrana proti nadměrné teplotě na výstupu | ano |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 75 mm |
Šířka | 22,5 mm |
Hloubka | 102 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85437090 |
GTIN | 4048879364911 |