Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MIRO 12,4 - multi-timer - 6,2mm  6652370
Ilustrační obrázek

MIRO 12,4 - multi-timer - 6,2mm

IN: 24 VAC/DC / 230 VAC - OUT: 230 VAC/DC / 6A

Č.prod.: 6652370
Hmotnost: 0.04 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 104,63 €
  • 98,81 €
  • 93,00 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Reléový výstup
Multitimer: 0.1...300
Pružinové svorky
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC 24 V
Vstupní napětí 1 AC min. 20,4 V
Vstupní napětí 1 AC max. 27,6 V
Vstupní napětí 2 AC 220 V
Vstupní napětí 2 AC min. 187 V
Vstupní napětí 2 AC max. 253 V
Vstupní napětí DC 24 V
Vstupní napětí DC min. 20,4 V
Vstupní napětí DC max. 27,6 V
Vstupní proud 12 mA
Vstupní proud DC max. 12 mA
Ovládací napětí AC 230 V
Ovládací napětí AC min. 195,5 V
Ovládací napětí AC max. 264,5 V
Ovládací napětí DC 24 V
Elektrické údaje | Výstup
Nastavitelné výstupní napětí ne
Output current max. 6 A
Spínací výkon AC max. 1500 VA
Spínací výkon DC max. 120 W
Spínací napětí AC max. 230 V
Spínací napětí DC max. 230 V
Spínací proud DC 8 mA
Technické údaje | Ochrana přístroje
Podmínka životnosti v závislosti na zátěži
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí 4,8 kV
Elektrická životnost 20000000 Cykly
Ochrana přístroje | Mechanicky
Mechanická životnost 20000000 Cykly
Technické údaje | Mechanické údaje
Doba odpadnutí max. 20 ms
Reakční doba max. 8 ms
Spínací čas max. 2 ms
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál kontakt Ag Sn O2
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 60 °C

Druh připojení 1
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 2
PIN 1 16
PIN 2 18
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 2
PIN 1 15
PIN 2 15
Druh připojení 3
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 2
PIN 1 B 1
PIN 2 B 2
Druh připojení 4
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 2
PIN 1 A 1
PIN 2 A 2

ECLASS-6.0 27371790
ECLASS-6.1 27371790
ECLASS-7.0 27371790
ECLASS-8.0 27371605
ECLASS-9.0 27371605
ECLASS-10.1 27371605
ECLASS-11.1 27371605
ECLASS-12.0 27371605
ETIM-5.0 EC002538
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85364900
GTIN 4048879021890

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 6652370_1435-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 6652370_1435-04.16_ce_z_b.pdf (B)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu