MIRO 12,4 - potemciometrovy modul
IN: 24VDC OUT: 0...10VDC
Č.prod.: | 3000-62004-8200010 |
Hmotnost: | 0.05 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Vysílač
cca 2.5 MOhm
Modul je navržen pro připojení potenciometru. Výstupní napětí modulu může být nastaveno v rozmezí 0 až 10 V, nezávisle na měřícím rozsahu použitého potenciometru. Dokonce i při 50% využití potenciometru je výstupní napěťový signál schopen
pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, NPN, (EN 61131-2)
cca 2.5 MOhm
Modul je navržen pro připojení potenciometru. Výstupní napětí modulu může být nastaveno v rozmezí 0 až 10 V, nezávisle na měřícím rozsahu použitého potenciometru. Dokonce i při 50% využití potenciometru je výstupní napěťový signál schopen
pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, NPN, (EN 61131-2)
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Lineárnost | +0,3 % |
---|
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Provozní napětí DC min. | 20 V |
Provozní napětí DC max. | 30 V |
Provozní napětí US DC | 12 V |
Příkon max. | 20 mA |
Elektrické údaje | Vstup
Senzorový proud US na vstup max. | 0,015 A |
---|
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC min. | 0 V |
---|---|
Výstupní napětí DC max. | 10 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ano |
Výstupní proud | 0,01 A |
Diagnostika
Stavová indikační LED | zelená, červená |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Ochrana proti zkratu | ano |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 90 mm |
Šířka | 12,4 mm |
Hloubka | 70 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 55 °C |
Skladovací teplota min. | -30 °C |
Skladovací teplota max. | 80 °C |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | UB |
PIN 2 | 0 V |
Druh připojení 2
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | E 3 |
PIN 2 | E 2 |
Druh připojení 3
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 2 |
PIN 2 | E 1 |
Druh připojení 4
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | Out |
PIN 2 | 0 V |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210990 |
ECLASS-7.0 | 27210990 |
ECLASS-8.0 | 27210990 |
ECLASS-9.0 | 27210990 |
ECLASS-10.1 | 27210990 |
ECLASS-11.1 | 27210990 |
ECLASS-12.0 | 27210990 |
ETIM-5.0 | EC002477 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85334010 |
GTIN | 4048879411738 |