Nosic karet pro dvojite karty SKPD 32/ID
Č.prod.: | 631198 |
Hmotnost: | 0.394 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
screw terminal
32-pin
230 V AC
Pro zasunutí karty nejprve stiskněte 2 žlutá tlačítka. Poté suňte eurokartu vodicími ližinami, dokud nedojde ke kompletnímu usazení. Karta je nyní uzamčena ve správné pozici. Může být opět vyjmuta současným stlačením 2 žlutých tlačítek.
32-pin
230 V AC
Pro zasunutí karty nejprve stiskněte 2 žlutá tlačítka. Poté suňte eurokartu vodicími ližinami, dokud nedojde ke kompletnímu usazení. Karta je nyní uzamčena ve správné pozici. Může být opět vyjmuta současným stlačením 2 žlutých tlačítek.
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC | 230 V |
---|---|
Provozní proud max. | 4 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez, jednodrátový min. | 0,25 mm² |
---|---|
Připojovací průřez, jednodrátový max. | 4 mm² |
Připojovací průřez vícedrátový/jemnodrátový min. | 0,5 mm² |
Připojovací průřez, vícedrátový/jemnodrátový max. | 2,5 mm² |
Instalace | Připojení
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|
Instalace | Obsazení pinů
Počet pinů | 32 |
---|
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance | těžce zápalné |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť | Plast |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | šroubované |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail |
Výška | 63 mm |
Šířka | 274 mm |
Hloubka | 167 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27260710 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260704 |
ECLASS-7.0 | 27440402 |
ECLASS-8.0 | 27440402 |
ECLASS-9.0 | 27440402 |
ECLASS-10.1 | 27440402 |
ECLASS-11.1 | 27460201 |
ECLASS-12.0 | 27460201 |
ETIM-5.0 | EC002780 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879040051 |