SKP 48/I F(b,d,z) - nosic karet
Č.prod.: | 63020 |
Hmotnost: | 0.332 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Šroubové svorky
48-pin F (EN 60603)
Řada z, b, d
250 V AC
S vertikálním adaptérem SASA 135 obj. č. 63900 může být držák k liště přichycen rovněž v kolmé poloze.
Rozměr D2 je pro karty bez čelní desky
48-pin F (EN 60603)
Řada z, b, d
250 V AC
S vertikálním adaptérem SASA 135 obj. č. 63900 může být držák k liště přichycen rovněž v kolmé poloze.
Rozměr D2 je pro karty bez čelní desky


Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | 250 V AC |
---|---|
Provozní proud | max. 4 A |
Produktová skupina | EN 60664-1 přepětí, kategorie I |
Materiál | Plast, samozhášivý |
Konfigurace | 48-pin F (EN 60603) |
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu nebo upevnění šrouby |
---|---|
Připojení | 4 mm² plný vodič |
Rozměry V׊×H | 137×63×170 mm |
Popis
Popis funkce | Pro zasunutí karty nejprve stiskněte 2 žlutá tlačítka. Poté suňte eurokartu vodicími ližinami, dokud nedojde ke kompletnímu usazení. Karta je nyní uzamčena ve správné pozici. Může být opět vyjmuta současným stlačením 2 žlutých tlačítek. |
---|
Výrobcovo objednací číslo | 63020 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27260710 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260704 |
ECLASS-7.0 | 27440402 |
ECLASS-8.0 | 27440402 |
ECLASS-9.0 | 27440402 |
ECLASS-10.1 | 27440402 |
ECLASS-11.1 | 27460201 |
ECLASS-12.0 | 27460201 |
ETIM-5.0 | EC002780 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
EAN | 4048879042154 |