SKP 64/IB(a,b) - nosic karet
Č.prod.: | 63042 |
Hmotnost: | 0.362 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Šroubové svorky
64-pin B (EN 60603)
Řada a, b
S vertikálním adaptérem SASA 135 obj. č. 63900 může být držák k liště přichycen rovněž v kolmé poloze.
Rozměr D2 je pro karty bez čelní desky
64-pin B (EN 60603)
Řada a, b
S vertikálním adaptérem SASA 135 obj. č. 63900 může být držák k liště přichycen rovněž v kolmé poloze.
Rozměr D2 je pro karty bez čelní desky
Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | 250 V AC |
---|---|
Provozní proud | max. 2 A |
Produktová skupina | EN 60664-1 přepětí, kategorie I |
Materiál | Plast, samozhášivý |
Konfigurace | 64-pin B (EN 60603) |
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu nebo upevnění šrouby |
---|---|
Připojení | 4 mm² plný vodič |
Rozměry V׊×H | 137×63×170 mm |
Popis
Popis funkce | Pro zasunutí karty nejprve stiskněte 2 žlutá tlačítka. Poté suňte eurokartu vodicími ližinami, dokud nedojde ke kompletnímu usazení. Karta je nyní uzamčena ve správné pozici. Může být opět vyjmuta současným stlačením 2 žlutých tlačítek. |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
EAN | 4048879042093 |
eClass | 27260710 |