Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
SKP 64 / IG(b,d,f,z) - nosic karet  63040
Ilustrační obrázek

SKP 64 / IG(b,d,f,z) - nosic karet

Č.prod.: 63040
Hmotnost: 0.36 kg
Země původu:  CZ
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 85,19 €
  • 80,45 €
  • 75,72 €

Popis

Šroubové svorky
64-pin G (EN 60603)
Řada z, b, d, f
S vertikálním adaptérem SASA 135 obj. č. 63900 může být držák k liště přichycen rovněž v kolmé poloze.
Rozměr D2 je pro karty bez čelní desky
Certificate
Certificate

Technické údaje
Provozní napětí 250 V AC
Provozní proud max. 3 A
Produktová skupina EN 60664-1 přepětí, kategorie I
Materiál Plast, samozhášivý
Konfigurace 64-pin G (EN 60603)
Obecné údaje
Montáž Montáž na DIN-lištu nebo upevnění šrouby
Připojení 4 mm² plný vodič
Rozměry V׊×H 137×70×170 mm
Popis
Popis funkce Pro zasunutí karty nejprve stiskněte 2 žlutá tlačítka. Poté suňte eurokartu vodicími ližinami, dokud nedojde ke kompletnímu usazení. Karta je nyní uzamčena ve správné pozici. Může být opět vyjmuta současným stlačením 2 žlutých tlačítek.
Výrobcovo objednací číslo 63040

ECLASS-6.0 27260710
ECLASS-6.1 27260704
ECLASS-7.0 27440402
ECLASS-8.0 27440402
ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.1 27440402
ECLASS-11.1 27460201
ECLASS-12.0 27460201
ETIM-5.0 EC002780
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
EAN 4048879042109

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 63040_4010-04.16_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 63040_4010-04.16_ce_z_c.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu