SKT 32 C - nosic karet
Č.prod.: | 63516 |
Hmotnost: | 0.226 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Šroubové svorky
32-pin C (EN 60603)
Řada a, c
Rozměr D2 je pro karty bez čelní desky
Pro zasunutí karty nejprve stiskněte 2 žlutá tlačítka. Poté suňte eurokartu vodicími ližinami, dokud nedojde ke kompletnímu usazení. Karta je nyní uzamčena ve správné pozici. Může být opět vyjmuta současným stlačením 2 žlutých tlačítek.
32-pin C (EN 60603)
Řada a, c
Rozměr D2 je pro karty bez čelní desky
Pro zasunutí karty nejprve stiskněte 2 žlutá tlačítka. Poté suňte eurokartu vodicími ližinami, dokud nedojde ke kompletnímu usazení. Karta je nyní uzamčena ve správné pozici. Může být opět vyjmuta současným stlačením 2 žlutých tlačítek.
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC | 250 V |
---|---|
Provozní proud max. | 2 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez, jednodrátový max. | 4 mm² |
---|
Instalace | Obsazení pinů
Počet pinů | 32 |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Kategorie přepětí (EN 60664-1) | I |
---|
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance | těžce zápalné |
---|
Technické údaje | Mechanické údaje
Konstrukční provedení v podobě zásuvkové lišty | C (EN 60603) |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť | Plast |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | šroubované, geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | horizontálně, vertikálně, mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 112 mm |
Šířka | 45 mm |
Hloubka | 145 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27260710 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260704 |
ECLASS-7.0 | 27440402 |
ECLASS-8.0 | 27440402 |
ECLASS-9.0 | 27460201 |
ECLASS-10.1 | 27440402 |
ECLASS-11.1 | 27460201 |
ECLASS-12.0 | 27460201 |
ETIM-5.0 | EC002780 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879041980 |