SKT 32 F Z+B - nosic karet
Č.prod.: | 63510 |
Hmotnost: | 0.2 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Šroubové svorky
32-pin F (EN 60603)
Řada b, z
Rozměr D2 je pro karty bez čelní desky
32-pin F (EN 60603)
Řada b, z
Rozměr D2 je pro karty bez čelní desky
Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | 250 V AC |
---|---|
Provozní proud | max. 4 A |
Produktová skupina | EN 60664-1 přepětí, kategorie I |
Materiál | Plast, samozhášivý |
Konfigurace | 32-pin F (EN 60603) |
Obecné údaje
Montáž | připevnění na DIN lištu (EN 60715) ve vodorovné / svislé pozici, nebo šroub |
---|---|
Připojení | 4 mm² plný vodič |
Rozměry V׊×H | 112×45×145 mm |
Popis
Popis funkce | Pro zasunutí karty nejprve stiskněte 2 žlutá tlačítka. Poté suňte eurokartu vodicími ližinami, dokud nedojde ke kompletnímu usazení. Karta je nyní uzamčena ve správné pozici. Může být opět vyjmuta současným stlačením 2 žlutých tlačítek. |
---|
Obchodní údaje
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
EAN | 4048879042017 |
eClass | 27260710 |
Země původu | CZ |