MKS-10/LDP 1300-1 M - diodovy modul
Č.prod.: | 67096 |
Hmotnost: | 0.102 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Univerzální dioda 1 300 V, 1 A
10 párů diod
Společná potenciálová anoda
10 párů diod
Společná potenciálová anoda
Technické údaje
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu TH35 nebo G32 (EN 60715) |
---|---|
Připojení | Šroubové svorky: max. 4 mm² |
Rozměry V׊×H | 85×45×62 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85411000 |
EAN | 4048879041768 |
eClass | 27371010 |
Země původu | CZ |