MKS/BCD-1300 - diodovy modul
Č.prod.: | 67079 |
Hmotnost: | 0.131 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Univerzální dioda 1 300 V, 1 A
Diodová logika pro konverzi hexadecimálních hodnot do binárních
Diodová logika pro konverzi hexadecimálních hodnot do binárních
Technické údaje
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu TH35 nebo G32 (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+60 °C |
Připojení | Šroubové svorky: max. 4 mm² |
Rozměry V׊×H | 86×67.5×62 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85411000 |
EAN | 4048879041829 |
eClass | 27371010 |
Země původu | CZ |