MKS - D 10/1300-1 M - diodovy modul
Č.prod.: | 67040 |
Hmotnost: | 0.012 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
10 diod
Společná potenciálová anoda
Společná potenciálová anoda
Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | max. 48 V AC/DC |
---|
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu TH35 nebo G32 (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+60 °C |
Připojení | Šroubové svorky: max. 4 mm² |
Rozměry V׊×H | 86×22.5×62 mm |
Popis
Popis funkce | Diodové moduly jsou vhodné pro odrušení indukčních zátěží (ventily, stykače, atd.) |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85411000 |
EAN | 4048879041959 |
eClass | 27371010 |
Země původu | CZ |